De nombreuses applications dans les véhicules utilitaires seraient impensables sans les solutions linéaire : Elle permet le réglage des sièges dans les excavatrices et les galets, facilite la manutention des brancards de patients dans les ambulances, ou encore garantit aux pompiers un accès rapide à leur équipement. Tous les composants mécaniques doivent être soigneusement sélectionnés pour le développement de solutions personnalisées pour tous les types de véhicules hautement spécialisés, les conversions de véhicules pour les personnes handicapées ou l’utilisation dans des environnements non conventionnels. Cela s’applique en particulier aux pièces mobiles telles que les glissières télescopique et les guidages linéaires.
Exigences relatives à la technologie linéaire dans le domaine des véhicules spéciaux
Les solutions linéaires utilisées dans l’industrie automobile doivent présenter des caractéristiques différentes selon le domaine d’application. Les principales exigences sont la robustesse, la précision et la durabilité. Une conception compacte est également un avantage, car l’espace d’installation disponible dans les véhicules est généralement limité.
Dans les véhicules à usage spécial, tels que les ambulances, les véhicules utilitaires, les camions de pompiers, les remorques pliables ou les véhicules aménagés pour les personnes handicapées, les glissières télescopiques et les guidages linéaires utilisés doivent résister aux chocs et aux vibrations. En outre, ils doivent fonctionner efficacement lorsqu’ils sont exposés à des conditions environnementales corrosives, à la contamination, à la saleté ou à des fluctuations de température. Les véhicules de chantier nécessitent également des unités linéaires particulièrement résistantes à la saleté pour régler les sièges ou faire glisser les panneaux de commande, en raison des conditions ambiantes généralement rudes et défavorables.
Caractéristiques importantes pour l’ingénierie automobile :
– Conception compacte
– Capacité de charge élevée
– Longue durée de vie
– Légèreté et douceur de fonctionnement
– Rigidité
– Fiabilité fonctionnelle
– Surfaces résistantes à la corrosion
– Compensation des défauts d’alignement
– Grande robustesse
– Haute précision
Les solutions linéaires sur mesure sont la solution idéale.
La gamme d’applications dans le domaine de la construction automobile est aussi variée que les exigences imposées par ce secteur, cela va des rampes pour fauteuils roulants sur les camionnettes aux comptoirs coulissants ou aux compartiments extensibles sur les véhicules de vente, en passant par les extensions de remorques et de plates-formes sur les camions ou la manipulation de tuyaux sur les camions-citernes. Les solutions linéaires sur mesure qui répondent pleinement aux exigences élevées en matière de capacité de charge, de fiabilité fonctionnelle et de durabilité sont la condition sine qua non. Des composants fiables garantissent une efficacité maximale pendant l’utilisation et facilitent considérablement le travail.
Domaines d’application dans la construction de véhicules spéciaux :
– Ambulances
– Véhicules de pompiers
– Transformation de véhicules pour handicapés
– Véhicules utilitaires
– Remorques pliables
– Véhicules de chantier
– Chariots de vente
– Camions-citernes
– corbillards
– Véhicules d’expédition
Glissières télescopiques à extensions partielles ou totales
Les glissières télescopiques sont particulièrement utilisées dans le secteur des véhicules spéciaux. elles sont polyvalentes et permettent de tirer et d’extraire, d’ouvrir et de fermer des composants de toutes sortes, ce qui garantit une utilisation optimale de l’espace dans les véhicules spéciaux. Les glissières télescopiques sont disponibles en extension totale et partielle. Pour garantir un fonctionnement optimal, les rails télescopiques doivent être robustes, résistants aux chocs et aux vibrations et s’aligner automatiquement. En outre, une faible flexion est importante.
Exemples d’applications pour les glissières télescopiques :
– extensions d’outils, de générateurs et de pompes de secours sur les véhicules d’urgence
– Plates-formes extensibles de conteneurs d’incendie
– Extensions de remorques et de plates-formes sur les camions
– Systèmes d’ouverture de portes
– Rallonges de brancards et de tables et ajustements d’écrans LED dans les ambulances et les véhicules de secours
Guidages linéaires pour les ajustements et les déplacements
Alors que les glissières télescopiques sont utilisés dans des systèmes d’extension, les guidages linéaires permettent les ajustements et les déplacements. Outre un mouvement le plus possible exempt de frottement et d’usure, ainsi qu’un fonctionnement sans à-coups, une résistance due au frottement et à la corrosion est également requise dans de nombreuses applications. Si la solution est lubrifiée à vie, l’effort de maintenance est également minimisé – idéal pour une utilisation dans les véhicules spéciaux.
Exemples d’applications pour les guidages linéaires :
– Réglages de logements
– Panneaux de commande mobiles
– Portes coulissantes
– Rallonges de toit/glissières de toit
– Systèmes d’ouverture pour capots de moteur
Solutions linéaires Rollon pour les véhicules spéciaux
Qu’il s’agisse de glissières télescopiques ou de guidages linéaires : Rollon fournit une solution linéaire extrêmement robuste pour le secteur de la construction automobile. Les systèmes de mouvement compacts fonctionnent de manière fiable et précise même dans des conditions difficiles – et assurent la mobilité même dans les espaces les plus restreints.
Glissière télescopique : extrêmement résistante, même lorsqu’elle est étendue
Les glissières télescopiques sont robustes et résistantes à la flexion avec des cages à billes. Les systèmes auto-alignants sont robustes et supportent sans effort les plus grosses charges (jusqu’à 4 000 kg par paire de rails). Grâce aux pistes de roulement trempées, les glissières télescopiques présentent des propriétés de roulement optimales et une longue durée de vie. Même sous une charge maximale en extension totale, ils ne présentent qu’une déflexion minimale et garantissent un fonctionnement sans jeu. Ils sont également résistants aux chocs et aux vibrations.
Idéal pour les environnements difficiles : Compact Rail et X Rail
Les guidages linéaires Compact Rail et X-Rail sont résistants à la saleté et conviennent donc particulièrement bien aux réglages des sièges ou aux panneaux de commande mobiles dans les véhicules de construction. Comme ils sont très compacts, ils peuvent être facilement intégrés dans des espaces d’installation restreints. Le X Rail est conçu pour toutes les applications nécessitant une résistance élevée à la corrosion et un bon rapport qualité-prix. Le Compact Rail et le X-Rail utilisent tous deux la combinaison de rails en T et en U pour compenser les erreurs de parallélisme sur la surface de montage – le Compact Rail même sur deux niveaux.
Vous avez un projet pour véhicules spéciaux ?