Actualités et Événements

Nouveaux axes lineaires verticaux SC

Entreprises | 15 juin 2021

Le processus de redesign a commencé par les séries ELM et ROBOT de la famille PLUS SYSTEM en juin 2020, complétées aujourd’hui par le lancement des axes verticaux de la série SC.

Les unités linéaires de la série SC sont conçues spécifiquement pour les mouvements verticaux et comportent un chariot fixe et un profilé mobile mis en mouvement par un système d’entraînement à courroie en Omega. Elles peuvent être montées rapidement et facilement avec les axes de la série ROBOT pour créer des configurations multi-axes ou en portique sans utiliser de plaques d’adaptation supplémentaires.

Les axes de la série SC peuvent être utilisés dans de nombreux processus automatisés dans différents secteurs industriels, tels que l’emballage, le chargement/déchargement machines-outils, la palettisation, la logistique… Ils sont disponibles en trois sections différentes : 100x55mm (remplace la dimension précédente de 65x65mm), 130x70mm et 160x90mm.

Un redesign fonctionnel

La plaque de raccordement à l’extrémité du profilé permet une fixation aisée du préhenseur. L’ajout de clavettes sur la plaque de raccordement permet un positionnement précis du préhenseur (en cas de démontage et remontage de celui-ci).

La modularité du système est désormais encore améliorée, grâce à l’introduction d’une rallonge en option permettant d’atteindre des longueurs supérieures à la course maximale. Cette rallonge de profilé permet une augmentation de longueur de 60mm à 1000mm.

La nouvelle série SC dispose également d’une nouvelle tête d’entraînement, plus légère que le modèle précédent, avec une poulie à arbre creux. Le réducteur peut désormais se monter à droite ou à gauche via une simple kit composé d’une bride de centrage et d’un moyeu expansible.

Enfin, il est désormais possible, en option, d’intégrer des bloqueurs pneumatiques sur les rails de guidages permettant par exemple un maintien en position du profilé afin de réaliser des opérations de maintenance dans l’environnement machine.

Nouveaux axes lineaires verticaux SC

Profilé : légèreté et rigidité combinées

Les profilés aluminium anodisés utilisés pour les unités linéaires de la série SC allient deux caractéristiques fondamentales : légèreté minimisant ainsi la masse en mouvement et donc la consommation énergétique du système et rigidité de par leur conception intrinsèque.

Entraînement par courroie

Les unités linéaires de la série SC sont équipées de courroies d’entraînement en polyuréthane renforcée acier avec profil AT offrant des caractéristiques de transmission de charge élevée, une dynamique accrue et un faible niveau de bruit.

Entretien réduit

L’entraînement par courroie ne nécessite aucun entretien. Les plaques d’extrémité des patins à billes sont munies de réservoir de lubrifiant augmentant ainsi les intervalles de lubrification (re-lubrification tous les 5 000 km ou un an de fonctionnement selon la première valeur atteinte). Il est possible de lubrifier les patins avec des graisses alimentaires pour les applications dans les industries agro-alimentaires, où il est crucial de préserver le produit de toute contamination.

Résistance à la corrosion

Toutes les unités linéaires de la famille Plus System, dont les SC font partie, sont disponibles dans une version résistante à la corrosion utilisant des roulements, guidages linéaires, visserie et autres composants en acier inoxydable AISI 303 et 404C. La combinaison de profilé en aluminium anodisés et d’éléments en acier inoxydable rend les axes linéaires SC parfaits pour les applications dans des environnements humides et/ou soumis à des projections.

Inscrivez-vous

Rejoignez la newsletter Rollon et recevez nos actualités !

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.