La nouvelle gamme d’axes dédiés au secteur de la robotique légère et collaborative (5 nouveaux modèles : 3 modèles mono-poutre et 2 modèles double poutre) utilise un entraînement par courroie avec des poulies sans jeu, qui offre de nombreux avantages en termes de mouvement silencieux, de dynamique et de réduction du nombre d’opérations d’entretien et de lubrification. De plus, l’entrainement par courroie permet de garder le moteur fixe et donc de limiter la masse embarquée.
Voici les nouveaux modèles entraînés par courroie :
SEV 120-1S, SEV 160-1S, SEV 220-1S (axe simple)
SEV 80-2, SEV 110-2 (axe double)
![rollon-7th-axis-sev80-2-adding-a-seventh-axis](https://prod-rollon.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/09/rollon-7th-axis-sev80-2-adding-a-seventh-axis-1-1024x536.jpeg)
![Sev 80-min](https://prod-rollon.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/sev-80-min.gif)
Comme d’habitude, la gamme Rollon est caractérisée par le niveau élevé de personnalisation proposée, qui comprend des accessoires tels que les butées, la plaque d’interface du robot, le réducteur, les systèmes de protection pour les axes, la chaîne porte-câble et les pieds de nivellement. Aujourd’hui, grâce à l’extension de la gamme, vous avez le choix de l’axe le plus adapté au robot que vous souhaitez installer.
![Sev 170-min Rollon repense la gamme Seventh Axis et couvre ainsi le marché de la robotique légère et collaborative](https://prod-rollon.rollon.com/fra/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/sev-170-min.jpeg)