Caractéristiques
- Multi-axes dans une variété de configurations pour différents besoins d’application, y compris les systèmes gantry.
- Vitesse et accélération élevées, permettant des opérations dynamiques de pick and place.
- Multiples systèmes d’entraînement disponibles, notamment courroie, pignon crémaillère et vis à billes, pour une plus grande polyvalence.
- Entièrement équipés de composants tels que des chaînes porte-câbles, des systèmes de sécurité et de lubrification pour des performances accrues.
Versions disponibles
2XYZ ESMART+RSMART +SSMART
Manipulateur 2X-Y-Z économique au design simple pour charge modérée.
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Manipulateur 2X-Y-Z rigide pour charge modérée à élevée
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
Portique 3D avec un mouvement précis et une capacité de charge axiale élevée sur l'axe Z. Charges utiles jusqu'à 50(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s² sur l'axe X-Y.
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Portique 3D résistant à la corrosion pour des charges utiles jusqu'à 100(*) kg dans un environnement humide. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s².
2XYZ PAR+PAR+PAS
Portique 3D robuste pour des charges utiles jusqu'à 300(*) kg avec une course illimitée de l'axe X. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
2XYZ PAR+PAS+PAS
Portique 3D rigide et précis pour des charges utiles jusqu'à 350(*) kg avec une course illimitée de l'axe X. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux