Actualités et Événements

Rollon élargit ses gammes d’axes linéaires E-SMART et R-SMART

Innovation | 17 octobre 2024

Rollon annonce l’élargissement de ses gammes d’axes linéaires E-SMART et R-SMART, avec l’introduction de nouvelles tailles et de fonctionnalités innovantes. Cette nouveauté comprend l’ajout d’une nouvelle taille à la gamme E-SMART et de deux nouvelles tailles à la gamme R-SMART, ainsi que le lancement du R-SMART-R, un nouveau modèle d’axe linéaire doté de rails prismatiques durcis pour une capacité de charge plus élevée.

17 octobre 2024Rollon, leader mondial des solutions linéaires, annonce l’expansion de ses gammes d’axes linéaires E-SMART et R-SMART, renforçant ainsi son offre de produits dans le domaine du guidage linéaire haute performance.

Grâce à cette nouveauté, Rollon introduit de nouvelles tailles pour les axes linéaires E-SMART et R-SMART, ainsi que le lancement du nouveau R-SMART-R, une unité linéaire compacte dotée de rails prismatiques trempés pour une capacité de charge accrue.

La série E-SMART élargie comprend désormais un plus large éventail de possibilités, allant d’une largeur de 30 mm à la taille de 144 mm nouvellement ajoutée, offrant ainsi une plus grande polyvalence pour des applications variées. De même, la gamme R-SMART s’est enrichie de deux nouvelles tailles (230 mm et 280 mm), conçues pour répondre aux exigences des applications nécessitant des capacités de charge plus élevées dans des espaces compacts. En outre, le R-SMART-R offre une solution robuste avec des rails prismatiques trempés qui augmentent la durabilité et la fiabilité dans les environnements exigeants.

« Avec l’élargissement de nos gammes E-SMART et R-SMART, et l’introduction de l’axe linéaire R-SMART-R, nous élargissons non seulement notre portefeuille de produits, mais nous renforçons également notre capacité à fournir des solutions polyvalentes et performantes qui répondent à une gamme variée d’applications. Ces nouveaux ajouts reflètent notre engagement à développer des produits qui combinent résistance, durabilité et adaptabilité, permettant à nos clients de relever les défis les plus exigeants », déclare Andrea Tosi, directeur de la technologie chez Rollon.

Les axes linéaires E-SMART : Caractéristiques techniques et avantages

Les axes linéaires E-SMART sont conçus pour être polyvalents, avec une structure autoportante composée de profilés en aluminium extrudé et anodisé, disponibles dans une variété de tailles allant jusqu’à 144 mm. Conçues pour offrir des performances supérieures, les unités utilisent une courroie en polyuréthane renforcée par de l’acier avec un profil AT, qui assure un guidage fluide, une transmission de charge élevée, un faible niveau de bruit et une grande compacité. Le chariot, en aluminium anodisé usiné, est guidé et soutenu par un système à recirculation de billes comportant un ou plusieurs blocs. La conception flexible et symétrique des axes linéaires E-SMART permet un montage aisé du réducteur d’un côté ou de l’autre, ce qui les rend adaptés aux configurations multi-axes et à une large gamme d’applications, en particulier dans les environnements où la propreté est de rigueur.

Les axes linéaires R-SMART et R-SMART-R : Caractéristiques techniques et avantages

Les axes linéaires R-SMART et R-SMART-R de Rollon sont conçus pour les applications nécessitant des capacités de charge élevées dans des espaces compacts. Disponibles dans des dimensionnements allant de 120 mm aux nouveaux 230 mm et 280 mm, ces unités offrent une structure durable et autoportante en aluminium extrudé. Alors que les unités R-SMART sont dotées de guidages linéaires à recirculation de billes, la R-SMART-R incorpore des rails prismatiques trempés, offrant une plus grande capacité de charge et une plus grande fiabilité.

Les unités R-SMART et R-SMART-R sont équipées d’une courroie en polyuréthane renforcée par de l’acier qui contribue à assurer un guidage efficace et une transmission de charge élevée. Conçus pour les environnements difficiles et les applications lourdes, ils offrent des intervalles de maintenance prolongés et sont compatibles avec des patins autolubrifiants ou des blocs de galets avec feutres pour l’autolubrification. Ces axes linéaires sont idéaux pour les lignes industrielles automatisées et les environnements sales où la maintenance est difficile.

En outre, les deux têtes symétriques des unités R-SMART et R-SMART-R contribuent à assurer une plus grande polyvalence, en permettant l’assemblage du réducteur d’un côté ou de l’autre, ce qui est particulièrement bénéfique dans les configurations multi-axes.

Inscrivez-vous

Rejoignez la newsletter Rollon et recevez nos actualités !

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.