Caractéristiques
- Glissières télescopiques compactes composées de deux éléments pour une grande rigidité et des extensions de 50% à 70% de la longueur du rail.
- Disponibles avec des pistes de roulement trempées pour une longue durée de vie et des charges lourdes.
- Des solutions en acier inoxydable sont disponibles pour une résistance maximale à la corrosion.
- Gamme complète d’accessoires disponibles tels que les systèmes de verrouillage et d’amortisseurs.
Versions disponibles
ASN
Glissière à extension partielle la plus rigide et compacte du marché.
HTT
Glissière légère et rigide à extension partielle. Nombreux accessoires en option.
HTT-X
Glissière télescopique en acier inoxydable à extension partielle. Nombreux accessoires en option.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux