Produits
Sélectionner une gamme de produits

Guidages Linéaires
Différentes technologies de guidages linéaires, à galets et à billes, selon les exigences
de l’application : charges, précision, vitesse, environnement.

Glissières Télescopiques
Glissières télescopiques à billes, avec pistes trempées, capacités de charge élevées, et une grande rigidité, résistantes aux chocs et aux vibrations. Pour des extractions partielles, totales ou des surextensions jusqu’à 200 % de la longueur de la glissière.

Guidages courbes
Guidages courbes équipés de galets, conçus pour apporter une solution aux applications exigeant précision et efficacité dans les mouvements non linéaires. Durabilité exceptionnelle, grâce à des pistes de roulement trempées qui offrent une résistance à l’usure et réduisent les besoins de maintenance, garantissant ainsi une longue durée de vie du produit.
Les guidages courbes sont disponibles dans des configurations à rayons constants ou variables. Conçus pour supporter de lourdes charges, ils constituent la solution idéale dans une grande variété d’applications où la manipulation des charges est fondamentale.

Axes Linéaires
Axes linéaires, disponibles avec un entraînement par courroie crantée, vis à billes ou pignon-crémaillère, s’adaptant aux spécificités client en termes de précision, de vitesse, de charge et d’environnement de travail, avec différents types de guidages possible.

Multi-Axes
Systèmes spéciaux multi-axes pour l’automatisation industrielle, ils s’appliquent à de nombreux secteurs industriels: machines industrielles automatisées, systèmes d’assemblage haute précision, lignes de conditionnement et lignes de production à haute vitesse. La gamme Actuator Line évolue pour satisfaire les demandes de nos clients les plus exigeants.

Robot Transfer Units
Gamme complète de solutions en acier et en aluminium, adaptées à toutes les tailles de bras robotisés.

Système circulaire
Les systèmes circulaires sont une solution complète et prête à l’emploi composée des éléments suivants : socle en aluminium, rails de guidage et chariots, transmission par boîte de vitesses et courroie dentée, unités de lubrification et numérotation des chariots pour un emplacement précis de ces derniers. Les systèmes circulaires réduisent les zones de travail par rapport aux lignes traditionnelles, augmentant ainsi l’efficacité et la fiabilité. Ils sont disponibles en deux configurations différentes et avec une variété d’options.

XP Xtrem Position
La famille de vis à billes haute performance XP Xtrem Position est spécialement conçue pour la production, et plus spécifiquement pour les entraînements linéaires dans les applications de machines-outils. Cette famille de vis à billes donne la priorité à des résultats optimisés en termes de rigidité, de dynamique et de précision de positionnement.

XL Xtrem Load
Les vis à billes XL Xtrem Load sont spécialement conçues pour les applications lourdes, et plus spécifiquement pour les axes à forte charge dans les domaines du moulage par injection, de l’énergie, des presses, etc. Cette famille de vis à billes met l’accent sur la personnalisation des produits pour un résultat optimisé en termes de capacité de charge élevée, de dynamique et d’efficacité.

XT Xtrem Transport
Les vis à billes à haut rendement de la famille XT Xtrem Transport sont spécialement conçues pour les applications d’automatisation et sont disponibles en version de précision et en version roulée. Cette famille de vis à billes met l’accent sur l’intégrabilité, l’interchangeabilité et la fourniture rapide de vis à billes.

Embouts à rotule
Embouts à rotule, conçus pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes. Conçue pour les contraintes élevées, la vitesse et les charges lourdes, la gamme de produits comprend des embouts à billes ou à rouleaux sans entretien et très résistants, ainsi que des options de haute précision, idéales même pour les températures élevées et les environnements exigeants.
Conformément aux spécifications ISO 12240, les solutions du portefeuille Rollon intègrent le meilleur de l’ingénierie allemande et italienne, offrant ainsi au marché mondial le meilleur du « Made in Germany » et du « Made in Italy ».

Rotules
Rotules, conçus pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes. Conçue pour les contraintes élevées, la vitesse et les charges lourdes, la gamme de produits comprend des embouts à billes ou à rouleaux sans entretien et très résistants, ainsi que des options de haute précision, idéales même pour les températures élevées et les environnements exigeants.
Conformément aux spécifications ISO 12240, les solutions du portefeuille Rollon intègrent le meilleur de l’ingénierie allemande et italienne, offrant ainsi au marché mondial le meilleur du « Made in Germany » et du « Made in Italy ».

Roulements à Aiguilles
Les roulements à aiguilles sont des composants de haute précision à rouleaux cylindriques, particulièrement adaptés aux applications à charge radiale élevée dans un espace limité. Les roulements à aiguilles sont disponibles dans une variété de conceptions et de versions pour répondre à toutes les exigences d’application.
Chaque roulement bénéficie de la longue expérience acquise par Nadella au cours de décennies de conception, de production et d’application.
Qui sommes-nous ?
Nos marques

Les secteurs que nous servons
Notre connaissance approfondie de l'industrie pour un large éventail de secteurs.
Pourquoi choisir
Rollon ?

Ingénierie et dimensionnement

Large gamme de solutions

Personnalisation des produits

Assistance locale

Fabrication intégrée verticale