¿Qué es lo más difícil a lo que puede someterse una guía lineal telescópica? Ciertamente, la manipulación de un peso que sobresale: una condición bastante común en muchos contextos de producción y en algunas aplicaciones. La guía debe proporcionar rigidez, sin flexión, y un movimiento suave incluso en la máxima extensión. Para centrar todas estas condiciones es necesario implementar una guía con características excepcionales de resistencia y robustez.
Mechatronic solutions confía en Rollon
Mechatronic Solutions, un fabricante de equipos de accesorios de automatización, diseñó para uno de sus clientes un carro para ser implementado junto a las máquinas en una tarea de cuidado de las mismas. Los cajones del carro contenían equipos como moldes y herramientas de corte. La estructura y los cajones debían cumplir básicamente dos criterios:
– Soportar un peso de al menos 272 kg sin flexión
– Ser capaz de abrirse totalmente
Obviamente, las condiciones de rigidez y ausencia de flexión debían aplicarse también (y especialmente) a la extracción máxima.
En los primeros intentos de diseñar la solución se aplicaron guías de acero con perfil cuadrado y ninguna de ellas cumplía los dos requisitos de la aplicación: máxima extracción, máxima rigidez y resistencia.
Los ingenieros de Mechatronics, que tienen muchos años de experiencia con nuestros productos, se pusieron en contacto con los propios ingenieros de Rollon para discutir las características estructurales y de ingeniería de la aplicación y recibir orientación sobre cómo diseñar la solución de guía más adecuada.

Las ventajas de las Guías Telescopic rail de Rollon
Mechatronic Solutions optó por utilizar guías de la gama de Telescopic Rail para desarrollar la aplicación, integrando así dos guías del modelo DSS-43-690. Estas guías telescópicas están fabricadas en acero de alto carbono estirado en frío e incorporan jaulas de bolas como elementos rodantes. Su capacidad de carga, que puede alcanzar los 3600 kg por par de guías, y su reducida flexión incluso en la extracción máxima (que puede alcanzar el 150% de la carrera), han respondido muy bien a las exigencias.
Características funcionales
Las Telescopic Rail tienen pistas de rodadura templadas y tratadas con zincado electrolítico según la norma ISO2081. Estos procesos de acabado (más los tratamientos anticorrosión adicionales disponibles a petición) garantizan un uso continuo con una fiabilidad muy alta incluso en entornos hostiles y una excelente calidad de deslizamiento.
Las guías Telescopic Rail ofrecen extensiones telescópicas de hasta 4 metros en extensión bidireccional. Estas características funcionales las hacen especialmente adecuadas para su aplicación en diferentes sectores, como el ferroviario, el automovilístico, el aeronáutico, el alimentario, el intralogístico y el de la maquinaria industrial.
Combinando características de rigidez, resistencia a la flexión y máxima fiabilidad de deslizamiento, pueden soportar cargas muy grandes con la garantía de una alta reproducibilidad de posicionamiento.
De hecho, la familia de productos incluye guías telescópicas de extensión parcial y total y consta de 8 series de varias secciones. Los componentes centrales resistentes a la flexión están disponibles en las versiones en S, doble T o cuadrada. Descubre la guía de telescopicos que mejor se adapta a tus necesidades.
Descubre la guía telescópica que más se adapta a tus exigencias, descarga gratis el catálogo de Telescopic Rail