Al retransmitir un partido de fútbol, los detalles son fundamentales: las imágenes deben asegurar que el espectador pueda ver cada momento del juego, la cámara debe seguir a los jugadores en sus rápidos movimientos, haga buen o mal tiempo, incluso bajo la lluvia, para que quienes lo vean desde casa no se pierdan ni una sola emoción.
Para lograrlo, necesitarás una cámara montada en una solución de movimiento lineal autoportante y silenciosa que proporcione un número potencialmente ilimitado de carreras y sea capaz de trabajar incluso en condiciones ambientales desfavorables. Eso es exactamente lo que ha conseguido Rollon en colaboración con el fabricante y proveedor de sistemas de cámaras de emisión Movikom.
Desde la primera experiencia con un equipo de rodaje, que pidió crear un sistema de control remoto para rodar complicadas escenas acrobáticas sin la ayuda de dobles, Movikom se ha especializado en estas áreas, tanto para cine como para televisión, y ha desarrollado su propia Robycam, una plataforma de cámara basada en un cabrestante con control de movimiento 3D avanzado.
Actualmente, Robycam se utiliza para eventos deportivos y culturales en todo el mundo y todos los productos Movikom están diseñados para integrarse fácilmente en sistemas de producción ya estructurados o en desarrollo, o incluso en la infraestructura de un estadio. Una ventaja muy apreciada por los productores y empresas de la industria del entretenimiento.
Calidad de grabación incluso en movimiento
Para esta aplicación específica, Movikom necesitaba desarrollar un sistema de manipulación basado en guías lineales, por lo que se puso en contacto con Rollon. El requisito era una única guía larga, lo suficientemente fuerte como para transportar una cámara de forma fiable. La robustez era también un requisito fundamental relacionado con la seguridad, ya que, durante el rodaje, la velocidad de movimiento de la cámara podía alcanzar los 10 m/s.
El sistema estaba destinado a la instalación permanente en un estadio de la ciudad de Minsk, Bielorrusia. Se trataba de montar rápidamente las guías a lo largo del campo de fútbol consiguiendo una presencia discreta y sin obstáculos. El sistema debía ser silencioso para no interferir con el audio de la grabación, y funcionar a la perfección bajo cualquier condición climatológica.
No había tiempo para garantizar una gestión precisa de la alineación o incluso ciclos de mantenimiento ajustados, la fiabilidad tenía que ser máxima e inmediata: Speedy Rail respondía perfectamente a todas estas necesidades.

Las aplicaciones de Rollon en la producción cinematográfica
La primera consideración cuando Movikom eligió a Rollon como socio fue que solo unos pocos proveedores podían ofrecer guías lineales comparables a la Speedy Rail.
Para el sistema de movimiento de la cámara en la aplicación de pista única Robyrail, era necesario garantizar que el cabezal de la cámara giroestabilizada permaneciera lo más estable posible. Una buena estabilidad del cabezal de la cámara en la guía, en realidad, significa un movimiento suave de la cámara y una grabación de calidad, lo que a su vez es crucial para conseguir una imagen estable.
Dado que el cabezal de la cámara RobyHead R3 utilizado en el proyecto del estadio de Minsk estaba equipado con nuevos motores de accionamiento capaces de moverlo a una velocidad muy alta, habría sido imposible obtener imágenes de alta calidad sin una estabilización funcional de la cámara:
Speedy Rail de Rollon hizo posible esta estabilización y contribuyó a la realización de un sistema que no teme ni a la intemperie ni al desgaste. Obtén más información sobre las soluciones de Rollon y cómo pueden proporcionar una respuesta eficaz a la aplicación incluso en condiciones ambientales difíciles.
Descarga el catálogo de la Speedy Rail y elige el modelo que más se adecúe a las necesidades de tu aplicación.