Rendimiento robusto y duradero
Muchas aplicaciones en vehículos utilitarios no serían posibles sin la tecnología lineal: esta permite ajustar los asientos en excavadoras y apisonadoras, facilita el manejo de camillas y carros en ambulancias o da a los bomberos un acceso rápido a su equipo.
Para el desarrollo de soluciones personalizadas para todo tipo de vehículos altamente especializados, todos los componentes mecánicos deben seleccionarse cuidadosamente. Esto se aplica a las piezas móviles, como las extensiones de guías telescópicas y las guías lineales. Así, en los vehículos de construcción se emplean guías lineales especialmente resistentes a la suciedad para ajustar los asientos, las puertas correderas o los paneles de control móviles. Las extensiones telescópicas extremadamente robustas garantizan una marcha sin holguras incluso con carga máxima.
La tecnología lineal de Rollon se caracteriza por su gran capacidad de carga, precisión y longevidad. Incluso en condiciones adversas, los sistemas de movimiento compactos funcionan de forma fiable y precisa, garantizando la movilidad incluso en espacios reducidos.
Nuestros productos son la solución perfecta para tu aplicación
El socio adecuado para la industria de vehículos especiales

Personalizables
Creamos soluciones funcionales y a medida, incluso en espacios reducidos y con una extracción de hasta el 200% de la longitud de la guía.

Resistentes a entornos difìciles
El polvo, los contaminantes y los productos químicos no nos asustan. Te cubrimos las espaldas incluso en los entornos más duros.

Gran capacidad de carga
Nuestros productos garantizan el rendimiento y la fiabilidad, incluso con cargas elevadas.
Contacta con nuestros expertos para obtener información detallada sobre las aplicaciones relacionadas con los vehículos especiales.
Consultar a Rollon![]() Construction Machinery | ![]() Emergency Vehicles | View Special vehicles and facilities | View Special equipment vehicles |
Tu Desafío
Sea cual sea el reto al que te enfrentes, te cubrimos las espaldas
Consultar a Rollon