Rollon anuncia la ampliación de sus gamas de actuadores lineales E-SMART y R-SMART, introduciendo nuevos tamaños y características innovadoras. Esta ampliación incluye la adición de un nuevo tamaño a la gama E-SMART y dos nuevos tamaños a la gama R-SMART, así como el lanzamiento del R-SMART-R, un nuevo modelo de actuador que incorpora raíles prismáticos templados para una mayor capacidad de carga.
17 de octubre de 2024. Rollon, líder mundial en soluciones de movimiento lineal, anuncia la ampliación de sus gamas de actuadores lineales E-SMART y R-SMART, reforzando aún más su oferta de productos en el campo del movimiento lineal de alto rendimiento.
Con esta ampliación, Rollon introduce nuevos tamaños para los actuadores lineales E-SMART y R-SMART, junto con el lanzamiento del nuevo R-SMART-R, una unidad lineal compacta que incorpora raíles prismáticos templados para aumentar la capacidad de carga.
La serie ampliada E-SMART incluye ahora una gama más amplia de tamaños, desde una anchura de 30 mm hasta el nuevo tamaño de 144 mm, lo que proporciona una mayor versatilidad para aplicaciones variadas. Del mismo modo, la gama R-SMART se ha mejorado con la adición de dos nuevos tamaños (230 mm y 280 mm), diseñados para satisfacer las demandas de aplicaciones que requieren mayores capacidades de carga en espacios compactos. Además, la introducción por parte de Rollon del R-SMART-R mejora aún más su gama, ofreciendo una solución robusta con raíles prismáticos templados que aumentan la durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
«Con la ampliación de nuestras gamas E-SMART y R-SMART, y la introducción del Eje lineal R-SMART-R, no sólo estamos ampliando nuestra cartera de productos, sino también mejorando nuestra capacidad para ofrecer soluciones versátiles y de alto rendimiento que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Estas nuevas incorporaciones reflejan nuestro compromiso con el desarrollo de productos que combinan resistencia, durabilidad y adaptabilidad, permitiendo a nuestros clientes afrontar sus retos más exigentes», afirma Andrea Tosi, Director de Tecnología de Rollon.
Ejes lineales E-SMART: Características técnicas y ventajas

Los actuadores E-SMART están diseñados para ofrecer versatilidad, con una estructura autoportante con perfiles de aluminio extruido y anodizado, disponibles en una variedad de tamaños de hasta 144 mm. Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior, las unidades utilizan una correa de poliuretano reforzada con acero con paso AT, que garantiza un movimiento suave, una elevada transmisión de la carga, un bajo nivel de ruido y un tamaño compacto. El carro es de aluminio anodizado mecanizado y está guiado y soportado por un sistema de guía de bolas de recirculación con uno o varios bloques. El diseño flexible y simétrico de los actuadores E-SMART permite montar fácilmente la caja de engranajes a ambos lados, lo que los hace adecuados para configuraciones multieje y una amplia gama de aplicaciones, especialmente en entornos en los que se mantiene la limpieza.
Ejes lineales R-SMART y R-SMART-R: Características técnicas y ventajas

Los Ejes lineales R-SMART y R-SMART-R de Rollon están construidos para aplicaciones que requieren altas capacidades de carga en espacios compactos. Disponibles en tamaños que van desde 120 mm hasta los nuevos 230 mm y 280 mm, estas unidades ofrecen una estructura de aluminio extruido duradera y autoportante. Mientras que las unidades R-SMART incorporan guías de rodamiento de bola de recirculación de doble raíl, la R-SMART-R incorpora raíles prismáticos templados, que proporcionan una mayor manipulación de cargas y fiabilidad.
Tanto las unidades R-SMART como las R-SMART-R incorporan una correa de poliuretano reforzada con acero que contribuye a garantizar un movimiento eficaz y una elevada transmisión de la carga. Diseñados para entornos difíciles y aplicaciones de servicio pesado, ofrecen intervalos de mantenimiento prolongados y son compatibles con cursores autolubricantes o bloques de rodillos con fieltros para autolubricación. Estos Ejes lineales son ideales para líneas industriales automatizadas y entornos sucios en los que el mantenimiento es un reto.
Además, los dos cabezales simétricos de las unidades R-SMART y R-SMART-R contribuyen a garantizar una mayor versatilidad, ya que permiten el montaje de la caja de engranajes en cualquiera de los lados, lo que resulta especialmente beneficioso en configuraciones multieje.