- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
MiniRoller Rail
1
Guía lineal compacta con rodamientos y pistas de rodadura templadas por inducción y pulidas.
Compact Rail & Compact Rail Plus
2
Guías lineales autoalineantes con rodamientos y perfil en C realizadas en acero de carbono estirado en frío, con pistas de rodadura templadas y rectificadas por inducción.
X-Rail
3
Rodamientos lineales con perfil en C doblado. Disponible en acero galvanizado, acero inoxidable o endurecido con tratamiento Rollon NOX.
O-Rail
1
Guías lineales modulares con rodillos. Versátiles para una mayor flexibilidad de configuraciones.
Prismatic Rail
1
Las guías prismáticas con rodamientos y pistas de rodadura en forma de V templadas.
Speedy Rail
1
Guía lineal autoportante de aluminio extruido con rodillos de acero recubiertos de compuesto plástico.
Miniature Mono Rail
1
El minicarril Mono es un minicarril de bolas recirculantes de alta precisión fabricado en acero inoxidable.
V-Line
2
Guías estiradas en frío en forma de V con pistas de rodadura templadas por inducción y rodamientos de bolas o de rodillos cónicos, que permiten un alto rendimiento incluso con ciclos y cargas elevados.
Rolbloc
1
El sistema Rolbloc cuenta con guías y cursores de acero equipados con un mecanismo especial de descarga de la carga. Este sistema bloquea la guía para protegerla de cargas extremadamente altas o incontroladas, garantizando una mayor seguridad y fiabilidad.
Heavy Line
2
Heavyline es una serie de guías lineales prismáticas y lisas estiradas en frío con pistas de rodadura templadas, combinadas con rodamientos de bolas, agujas o rodillos cónicos. Ofrece cursores en múltiples diseños y configuraciones de rodamientos.
Base Line
2
Base Line consta de raíles, rodillos guía y carros, proporcionando un sistema de guiado completo para cargas ligeras y medianas con un diseño que ahorra espacio.
MG Rail
1
Las guías de recirculación de rodillos perfiladas son componentes mecánicos de precisión que garantizan una gran capacidad de carga y rigidez. Estas guías se componen de rodillos cilíndricos como elementos giratorios, lo que garantiza una gran rigidez y estabilidad.
Antifriction Rail
2
Posicionamiento preciso y estable gracias a las pistas de rodadura cubiertas de material antifricción que favorecen una excepcional rigidez del sistema al tiempo que eliminan las vibraciones.Recirculating Unit
2
Los cursores RK tienen un cuerpo de acero templado para garantizar una gran resistencia y una larga vida útil del sistema.Cross Roller Rails
3
Componentes de movimiento lineal de precisión con cuatro filas de rodillos cilíndricos. Gran rigidez y precisión para movimientos exactos. Funcionamiento duradero y de baja fricción. Mejoran el rendimiento de la maquinaria en robótica, máquinas herramienta, fabricación de semiconductores y equipos médicos.Tablas lineales
3
Disponibles en distintas configuraciones para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. Cada serie ofrece diferentes opciones en cuanto a tamaño y capacidad de carga, lo que las hace adecuadas para una gran variedad de sectores, como la electrónica, la ingeniería de precisión, la medicina y la industria óptica.