Available versions
Consultar a Rollon
Robot Transfer Units

RTU (Acero)

Características

  • La estructura de acero de alta ingeniería permite una gran rigidez y la capacidad de manipulación de cargas pesadas.
  • Están disponibles con diferentes sistemas de guiado. Guías lisas con rodamientos de rodillos cónicos para un movimiento lineal suave o guías de rodillos recirculantes para una mayor rigidez y precisión.
  • Una gama completa garantiza una integración sencilla, con soluciones de ingeniería incluso para los robots más grandes.
  • Gracias al sistema de accionamiento por cremallera y piñón, puede alcanzar carreras potencialmente infinitas con insertos acoplables y autocentrantes.
steel rtu
RTU de acero
RTU de acero
RTU de acero

Versiones disponibles

RTU de acero

RTUn

Unidad de transferencia robotizada de acero disponible con dos sistemas de guiado diferentes: guía lineal lisa con rodamientos de rodillos cónicos o guías de rodillos recirculantes.
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
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.