Características
- Las RTU se accionan mediante un sistema de correa o cremallera y piñón, y presentan una integración sencilla incluso para los robots más grandes.
- La estructura de aluminio de alta ingeniería permite una gran rigidez y capacidad de carga. De este modo, la unidad de transferencia robótica funciona sin problemas incluso cuando está montada en la pared o en el techo.
- Rendimiento fiable incluso en entornos duros o sucios gracias a la opción de correa cubierta, que garantiza una larga vida útil.
- Las versiones accionadas por cremallera y piñón pueden alcanzar carreras potencialmente infinitas con insertos acoplables y autocentrantes.
Versiones disponibles
RTU – Open Belt
Unidad de transferencia robotizada con cuerpo de aluminio y transmisión por correa para cargas útiles de hasta 20 Kg.
RTU – Sealed Belt
Unidad de transferencia robotizada con cuerpo de aluminio y transmisión por correa para cargas útiles de hasta 20 kg, adaptada a entornos sucios
RTU - Rack & Pinion
Unidad de transferencia robótica con cuerpo de aluminio, accionamiento de cremallera y piñón para robots de hasta 1500 Kg
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales