Características
- Guías telescópicas con cuatro elementos de gran rigidez y extensiones del 150% al 200% de la longitud de la guía.
- Soluciones disponibles con pistas de rodadura templadas para aplicaciones de larga duración y servicio pesado.
- Soluciones de acero inoxidable disponibles para una máxima resistencia a la corrosión.
- Gama completa de accesorios disponibles, como sistemas de bloqueo y amortiguación.
Versiones disponibles
DSE
Guía de alta resistencia con extensión total y gran protección.
H1C
Guía de super-extensión hasta 150%, buena relación calidad precio. De espesor muy compacto.
H1T
Guía de súper extensión hasta 200%. Carga útil 700 kg y carrera 3 m
H1T-X
Guía de super extensión de acero inoxidable hasta 200%. Carga hasta 420 kg y carrera hasta 3 m
NTU
Guía telescópica de extensión total con perfil de acero curvado.
- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario