Características
- Guías telescópicas compuestas por tres elementos con diferentes geometrías de perfil intermedio para una gran rigidez y extensiones del 100% de la longitud del raíl.
- Soluciones disponibles con pistas de rodadura templadas para aplicaciones de larga duración y servicio pesado.
- Soluciones de acero inoxidable disponibles para una máxima resistencia a la corrosión.
- Gama completa de accesorios disponibles, como sistemas de bloqueo y amortiguación.
Versiones disponibles
DBN
Guía de alta resistencia con extensión total y gran protección
DE-S
Guía rígida y compacta con pistas de rodadura endurecidas y extensión total
DSB
Guía muy compacta con extensión total y alta rigidez a la flexión
DSS-S
Guía muy compacta de extensión total y alta rigidez a flexión.
HGT
Guía rígida de extensión total para carga pesada. Capacidad hasta 2000 kg.
HGT-X
Guía rígida de extensión total para carga pesada. Capacidad hasta 1200 kg.
HVC
Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.
HVC-X
Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.
NDC
Guía telescópica de perfil de acero curvado de extensión total.
TLAX
Guía de extensión total de acero inoxidable con rodamientos con alta rigidez a la flexión.
TLN-P
Guía de rodamientos de extensión total con alta rigidez a la flexion para entorno sucio, gran realcion calidad precio.
TLQ-P
Guía con rodamientos de extensión total para alta carga y ambiente sucio.
TLR-P
Guía de rodamientos de extensión total para cargas pesada y entorno sucio. Muy rígida y compacta.
TQAX
Guía de acero inoxidable con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios.
TQN-P
Guía con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios.
- Todo
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales