Características
- Guías lineales de perfil en C conformadas en frío con una excelente relación calidad-precio.
- Mediante la combinación de raíles en T y en U se consigue fácilmente un sistema de raíles paralelos autoalineación.
- Las guías X-Rail también están disponibles con el proceso de templado NOX de Rollon y en acero inoxidable AISI 316L.
- Tamaños de guías disponibles desde 20 mm hasta 45 mm.
Versiones disponibles
X-Rail Stainless steel
Guía de rodamientos "economica", auto-alineante de versión de acero inoxidable
X-Rail Rollon-Nox
Guía de rodamientos "económica", auto-alineante endurecido por el proceso patentado de NOx
- Todo
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales