Características
- Prismatic Rail es una guía lineal de alto rendimiento diseñada para aplicaciones que requieren carreras largas, cargas pesadas y alta velocidad.
- Rendimiento constante incluso en entornos expuestos a polvo, escombros y otros contaminantes, con capacidades de carga que alcanzan hasta 12.000 kg por cursor.
- La guía lineal puede alcanzar una alta dinámica con una velocidad de hasta 7 m/s y una aceleración de hasta 20 m/s².
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versiones disponibles
Prismatic Rail
Guía lineal con rodamientos para la carreras largas, alta capacidad de carga y velocidad
- Todo
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales