Características
- La forma de la guía FXRG presenta 3 pistas de rodadura dispuestas a 90°.
- El tratamiento NOX ofrece superficies templadas y protección contra la corrosión en color negro.
- El raíl en O permite compensar desalineaciones de hasta ±1 mm axialmente y 5° rotacionalmente.
- Su fácil instalación con una o varias guías paralelas ofrece versátiles opciones de combinación para una mayor flexibilidad.
- Todo
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística