Características
- El sistema Mono Rail proporciona una excelente precisión de posicionamiento y rigidez, ideal para aplicaciones que requieren el máximo grado de precisión.
- Gran capacidad de carga para ofrecer una gran resistencia a cargas pesadas y momentos en todas las direcciones.
- Funcionamiento suave: equipado con 4 filas de bolas de recirculación, garantiza un movimiento lineal suave y sin fricción, mejorando el rendimiento y reduciendo el desgaste.
- Tamaños disponibles de 15 a 55 mm
Versiones disponibles
Mono Rail
Guía lineal de rodamientos de bolas con alta capacidad de carga y rigidez.
- Todo
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística