Características
- El minicarril mono es un minicarril de bolas de recirculación de alta precisión fabricado en acero inoxidable.
- Los raíles están disponibles en dos versiones (cuerpo ancho o estándar) y en 4 tamaños diferentes.
- Se ofrecen en 3 clases de precisión (N, H, P) y están fabricados en acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Tamaños disponibles desde 7 mm hasta 15 mm.
Versiones disponibles
Miniature Mono Rail
Guía lineal miniatura de recirculación de bolas con gran capacidad de carga y rigidez.
- Todo
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales