Características
- Easyslide ofrece una solución excepcionalmente compacta con guías lineales de perfil en ‘C’ y cursores integrados.
- Perfiles de acero al carbono estirados en frío con pistas de rodadura templadas por inducción.
- Gracias al sistema de movimiento de bolas enjauladas, cada cursor es capaz de soportar cargas de hasta 12.000 kg.
- Tamaños disponibles de 22 mm a 63 mm.
Versiones disponibles
Easyslide
Guía de jaula de bolas "economica". Compactura y con alta capacidad de carga.
Easyslide SNK
Guía de recirculación con rodamientos de bolas. Compactura y alta capacidad de carga.
- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario