Características
- Disponibles con pistas de rodadura templadas por inducción y diferentes tipos de elementos rodantes, rodillos cruzados, bolas cruzadas o rodillos de agujas para una elevada capacidad de carga.
- Altas capacidades de carga que pueden optimizarse en función de las secciones, longitudes y carreras relativas.
- Gran estabilidad y movimiento lineal suave gracias a su elevada rigidez.
- Diseño que ahorra espacio para realizar movimientos con requisitos de espacio mínimos.
- Tamaños de guías de 4 mm a 28 mm.
Versiones disponibles
GR
Guías lineales de rodillos cruzados o de bolas. Emplean diferentes jaulas y piezas finales.
RM/RV
Guías lineales con rodillos de agujas. Pueden ayudar a garantizar una elevada rigidez.
NG
Guías lineales para cargas elevadas con rodillos cruzados y dos secciones diferentes.
- Todo
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico