Características
- Guías lineales autoalineables con cursores de rodamiento de bola.
- Perfiles de acero al carbono estirados en frío con pistas de rodadura templadas por inducción y mecanizadas.
- Guías perfiladas en C con diferentes formas internas que combinadas crean sistemas de autoalineación para simplificar el montaje y aumentar la durabilidad.
- Tamaños de guías disponibles de 18 mm a 63 mm con configuraciones de cursor de 3 a 6 rodamientos.
Versiones disponibles
Compact Rail
Guía de rodamientos lineales robustos y precisos. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
Compact Rail Plus
Guía de rodamientos de capacidad de carga muy alta. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
- Todo
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales