Características
- Los raíles pueden construirse con un cuerpo de aluminio y dos ejes de acero, con dos pistas de rodadura o un eje de acero con una sola pista de rodadura para ahorrar espacio. También están disponibles en acero inoxidable para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Los cursores son de aluminio anodizado e incorporan rodillos guía de acero con perfil de arco gótico equipados con rodamientos de bola para cargas ligeras y medias.
- Estos rodillos guía se suministran con arandelas autoblocantes y una tuerca hexagonal para su montaje. Además, están disponibles en acero inoxidable.
- El lubricador se suministra con el fieltro ya lubricado. El lubricante utilizado tiene una base de aceite mineral.
Versiones disponibles
DC
Guías lineales compuestas por un cuerpo de aluminio y dos ejes de acero, con dos pistas de rodadura.
FWS
Guías lineales formadas por un cuerpo de aluminio y dos ejes de acero, con dos pistas de rodadura.
- Todo
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística