Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 5 m/s
• Aceleración de hasta 50 m/s2
Solución vertical disponible
Ejes lineales para movimientos verticales:
• Carro fijo y perfil móvil
• Sistema de correa omega
Diferentes sistemas de movimiento
Ejes lineales para movimientos verticales:
• guías de recirculación de bolas
• rodamientos de rodillos
Solución telescópica
Ejes telescópicos diseñados para diversas aplicaciones
que necesitan moverse en espacios limitados.
Consulte los detalles técnicos y
seleccione su eje lineal accionado por correa
E-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
305080100
R-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
120160220
S-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
506580
Plus System ELM
Unidad lineal compacta para ambiente contaminado.
506580110
Plus System ELM CR
El actuador lineal más protegido y compacto de la gama Rollon para un ambiente húmedo
506580110
Plus System ROBOT
Unidad lineal rígida y "autoportante"
100130160220
Plus System ROBOT CR
Unidad lineal rígida y autoportante "Anti-Corrosión"
100130160220
Clean Room ONE
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
506580110
Speedy Rail SAB
Eje autoportante con rodamientos recubiertos con poliamida. Velocidad hasta 15 m / s
60120180250
ECO Series
Actuador lineal compacto para ambientes de suciedad. Carrera útil hasta 12 metros.
6080100
TLS System
Ideal para aplicaciones con espacio limitado entre la máquina y el techo.
100
Uniline A
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 7 m / s y 15 m / s²
405575
Uniline C
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
5575
Uniline E
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
5575
Uniline ED
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
75
Modline MCH
Unidad lineal compacta con carrera útil hasta 10 m.
140170200220230280360
Modline MCR
Unidad lineal para ambiente de suciedad. Carrera útil hasta 10 m
6580105
Modline TCR
Unidad lineal para aplicaciones de carga media. Carrera útil hasta 11 m.
6580105
Modline ZCH
Unidad lineal rígida con perfil móvil y carro fijo / motor.
6090100170220
Solutions by Industries
- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario