Gran capacidad de carga
Cargas entre 10 y 2000 kg
Múltiples configuraciones Y/Z
Nuestra solución Tecline puede ser montada en
varias configuraciones diferentes
Diferentes sistemas de movimiento
Los ejes están disponibles con diferentes sistemas de movimiento:
• guías de recirculación de bolas
• guias prismáticas
Solución telescópica
Transmisión por cremallera, sincronización
de elementos por correa.
Suitable for very long strokes
Optimal reliability in dirty environments
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu eje lineal.
Tecline PAR
Eje autoportante para carreras útiles de 3 a 50 m.
90170220230280360
Tecline PAS
Eje autoportante preciso para carreras útiles de 3 a 50 m. Carga útil de 200 a 1000 kg
90100140170220230280360
Speedy Rail SAR
Eje autoportante con una guía con rodamientos con recubrimiento de poliamida
120180250
TLS Telescopic System
Ideal para aplicaciones con espacio limitado entre la máquina y el techo.
230280360
Solutions by Industries
- Todo
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística