Alta repetibilidad y precisión
Los ejes tienen una repetibilidad de ±0,005 mm
Mantenimiento simple y seguro
Gracias al sistema de lubricación
separado para el husillo y las guías.
Ahorro de espacio
La estructura increíblemente compacta de los ejes los convierten en las
soluciónes ideales para aplicaciones en las que el espacio es fundamental.
High protection for dirty environments
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu eje.
Precision System TH
Mesa lineal muy compacta, de gran fuerza axial. Repetitividad de hasta 5 μm.
7090110145
Precision System TT
Mesa lineal rígida con precisión de posicionamiento muy alta de hasta 10 μm. Carrera útil hasta 3 m
100155225310
Precision System TVS
Rigid linear unit for high axial force absorption. Repeatability up to 0.02 mm
220
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565
Precision System TV
Unidad lineal compacta y precisa de gran fuerza axial. Repetitividad de hasta 10 μm.
80110
Solutions by Industries
- Todo
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística