Versiones disponibles
Consultar a Rollon

Ejes lineales

accionados por correa

Los ejes lineales accionados por correa de Rollon combinan rendimiento, resistencia y versatilidad. Ideales para entornos difíciles y espacios limitados, ofrecen alta velocidad y precisión, con correas de transmisión reforzadas con acero.

Ejes lineales para industrias que requieren alta dinámica y fiabilidad, desde salas blancas a entornos exigentes, con o sin mantenimiento, proporcionan soluciones eficientes y compactas, al servicio de múltiples industrias.

Selecciona tu Ejes lineales accionados por correa

 

Dinámicas elevadas

• Velocidad de hasta 5 m/s
• Aceleración de hasta 50 m/s2
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions

Solución vertical disponible

Ejes lineales para movimientos verticales:
• Carro fijo y perfil móvil
• Sistema de correa omega

Diferentes sistemas de movimiento

Ejes lineales para movimientos verticales:
• guías de recirculación de bolas
• rodamientos de rodillos
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems
space saving

Solución telescópica

Ejes telescópicos diseñados para diversas aplicaciones
que necesitan moverse en espacios limitados.
Telescopic-System-Linear-Actuator

Consulte los detalles técnicos y
seleccione su eje lineal accionado por correa

E-Smart System

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
305080100

R-Smart System

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
120160220

S-Smart System

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
506580

Plus System ELM

Unidad lineal compacta para ambiente contaminado.
506580110

Plus System ELM CR

El actuador lineal más protegido y compacto de la gama Rollon para un ambiente húmedo
506580110

Plus System ROBOT

Unidad lineal rígida y "autoportante"
100130160220

Plus System ROBOT CR

Unidad lineal rígida y autoportante "Anti-Corrosión"
100130160220
Clean-Room-Linear-Actuator

Clean Room ONE

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
506580110

Speedy Rail SAB

Eje autoportante con rodamientos recubiertos con poliamida. Velocidad hasta 15 m / s
60120180250
Unidades versátiles de movimiento lineal

ECO Series

Actuador lineal compacto para ambientes de suciedad. Carrera útil hasta 12 metros.
6080100

TLS System

Ideal para aplicaciones con espacio limitado entre la máquina y el techo.
100

Uniline A

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 7 m / s y 15 m / s²
405575

Uniline C

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
5575

Uniline E

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
5575

Uniline ED

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
75

Modline MCH

Unidad lineal compacta con carrera útil hasta 10 m.
140170200220230280360

Modline MCR

Unidad lineal para ambiente de suciedad. Carrera útil hasta 10 m
6580105

Modline TCR

Unidad lineal para aplicaciones de carga media. Carrera útil hasta 11 m.
6580105

Modline ZCH

Unidad lineal rígida con perfil móvil y carro fijo / motor.
6090100170220

Solutions by Industries

  • Todo
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
  • Sector Ferroviario

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos