Características
- Precisión excepcional, con una exactitud de repetibilidad de hasta ±0,005 mm.
- Mantenimiento sencillo y seguro con lubricación independiente para el husillo de bolas y las guías.
- La estructura compacta de los Ejes lineales accionados por husillo de bolas los convierte en la solución ideal para aplicaciones en las que maximizar el espacio es crucial.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versiones disponibles
Precision System TH
Mesa lineal muy compacta, de gran fuerza axial. Repetitividad de hasta 5 μm.
Precision System TVS
Rigid linear unit for high axial force absorption. Repeatability up to 0.02 mm
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
Precision System TV
Unidad lineal compacta y precisa de gran fuerza axial. Repetitividad de hasta 10 μm.
- Todo
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico