Características
- Gran capacidad de carga, soportando cargas útiles de 10 a 2.000 kg.
- Disponible con diferentes sistemas de guiado, como guías de bolas de recirculación y rodamientos de rodillo para diferentes tipos de entorno.
- Los ejes están disponibles con diferentes sistemas de movimiento: guías de recirculación de bolas, guias prismáticas.
- Solución telescópica disponible, con la sincronización de los elementos realizada por correa.
Versiones disponibles
Tecline PAS
Eje autoportante preciso para carreras útiles de 3 a 50 m. Carga útil de 200 a 1000 kg
Speedy Rail SAR
Eje autoportante con una guía con rodamientos con recubrimiento de poliamida
TLS System
Ideal para aplicaciones con espacio limitado entre la máquina y el techo.
- Todo
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales