Características
- Ejes lineales para sectores que requieren alta dinámica y fiabilidad, desde salas blancas hasta entornos exigentes, con o sin mantenimiento.
- La amplia gama puede cubrir aplicaciones de alta dinámica, con velocidades de hasta 5 m/s y aceleraciones de hasta 50 m/s² que garantizan un movimiento rápido y dinámico.
- Eje lineal con carro fijo y perfil móvil o con sistema de correa Omega forman parte de la gama.
- Diferentes sistemas de guiado: los actuadores lineales están disponibles con rodamientos de rodillos o guías lineales de bolas de recirculación.
- Los Ejes lineales telescópicos son la solución ideal para aplicaciones que requieren poco espacio en entornos compactos.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versiones disponibles
E-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
R-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
S-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
Plus System ELM CR
El actuador lineal más protegido y compacto de la gama Rollon para un ambiente húmedo
Plus System ROBOT CR
Unidad lineal rígida y autoportante "Anti-Corrosión"
Clean Room ONE
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
Speedy Rail SAB
Eje autoportante con rodamientos recubiertos con poliamida. Velocidad hasta 15 m / s
ECO Series
Actuador lineal compacto para ambientes de suciedad. Carrera útil hasta 12 metros.
TLS System
Ideal para aplicaciones con espacio limitado entre la máquina y el techo.
Uniline A
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 7 m / s y 15 m / s²
Uniline C
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
Uniline E
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
Uniline ED
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
Modline MCR
Unidad lineal para ambiente de suciedad. Carrera útil hasta 10 m
Modline TCR
Unidad lineal para aplicaciones de carga media. Carrera útil hasta 11 m.
Modline TCS
Unidad lineal para cargas medianas y pesadas. Carrera útil hasta 11 m.
CLS
Eje lineal con correa contenida y guiado por el perfil de la estructura.
- Todo
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales