Novedades y Eventos

Rollon lanza CLT, una nueva pista para una modularidad máxima

Empresa | mayo 20, 2024

Rollon presenta CLT, una nueva pista modular para crear fácilmente circuitos ovales, rectangulares y cuadrados. CLT amplía la gama de soluciones circulares de la cartera de productos Rollon by Timken, que también incluye Curviline y Multi-Motion, permitiendo alcanzar el máximo grado de personalización y rendimiento.

Rollon anuncia el lanzamiento de CLT, una pista modular que permite crear o remodelar circuitos ovalados, rectangulares y cuadrados. Diseñados para garantizar la máxima libertad de proyecto, los raíles CLT permiten cambiar fácilmente de configuración mediante la combinación de cursores, raíles curvos y raíles rectos. Sus pistas de rodadura están rectificadas para garantizar una baja fricción, un movimiento suave y una reducción del ruido. También se someten a un tratamiento térmico de nitruración para conseguir una gran dureza (60 HRC) y resistencia a la corrosión.

«CLT es el resultado de la combinación de los conocimientos técnicos de Nadella y Rollon», afirma Andrea Tosi, Director de Tecnología de Rollon. «Une la flexibilidad y el alto nivel de personalización de Curviline -las guías curvilíneas de Rollon con rodamientos de bolas- y la alta capacidad de carga y precisión de Multi-Motion -las guías curvas de Nadella con perfiles templados y rectificados».

CLT es la solución óptima también para entornos sucios, gracias a la posibilidad de equipar los cursores con escobillas. Alternativamente, pueden integrarse sistemas de lubricación automática mediante orificios transversales que distribuyen el lubricante directamente en las pistas de rodadura, garantizando un bajo mantenimiento incluso con dinámicas y velocidades elevadas. Encuentra aplicación en varias industrias, especialmente para la automatización de procesos de envasado en sectores como el de alimentación y bebidas, médico y cosmético.

Características técnicas

Los carriles curvos de CLT son de acero al carbono nitrurado y están disponibles en dos radios: 165 mm y 302,5 mm. Ambos están disponibles en sectores de 90° y 180°. Los raíles rectos son de acero estirado en frío nitrurado y están disponibles en diferentes longitudes: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm y 2000 mm.
CLT dispone de correderas con cuerpo de aluminio con cuatro rodillos fijos, preconfigurados en función del radio utilizado. Los rodillos de precisión están equipados con rodamientos de bolas de doble hilera para garantizar altas capacidades de carga tanto en dirección axial como radial. Todos los rodillos están equipados con una junta de plástico a prueba de salpicaduras (2RS). Los rodillos guía, con dos puntos de contacto en la pista de rodadura, están lubricados de por vida y ajustados para garantizar un funcionamiento óptimo.
Los cursores pueden equiparse con almohadillas de fieltro especiales de liberación lenta, diseñadas para que los fieltros estén siempre en contacto con las pistas de rodadura, lo que garantiza una lubricación perfecta. Además, también es posible equipar CLT con un sistema de lubricación automática, que utiliza una bomba automática para lubricar las pistas de rodadura a través de los orificios específicos de la guía.

Principales ventajas de CLT

Los raíles de CLT están disponibles en stock, lo que garantiza una entrega rápida. Además, su modularidad permite crear rápida y fácilmente distintos tipos de circuitos o remodelar los existentes.
CLT puede alcanzar velocidades con elevados gradientes de aceleración. Sus pistas de rodadura rectificadas garantizan una baja fricción y un bajo nivel de ruido. Además, el tratamiento térmico de nitruración de las guías y las escobillas opcionales permiten un mantenimiento muy reducido a lo largo del tiempo y una limpieza óptima de las pistas de rodadura, lo que la convierte en una solución fiable en entornos sucios.

 

Suscríbase

Únase al mundo de Rollon y reciba nuestra actualización mensual en su bandeja de entrada

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.