Características
- Altamente personalizable, permite distintas configuraciones de circuito con diferentes radios y tramos rectos.
- Diseñados para ofrecer fiabilidad en entornos sucios, con escobillas opcionales para pistas de rodadura limpias.
- El tratamiento térmico de nitruración garantiza una gran dureza y resistencia a la corrosión, reduciendo las necesidades de mantenimiento.
- Capaz de alcanzar altas velocidades y elevados gradientes de aceleración , lo que lo hace adecuado para aplicaciones dinámicas.
Versiones disponibles
CLT - Circuito R165
Configuración que combina deslizaderas, carriles rectos y carriles curvos con radio 165mm.
CLT - Circuito R302,5
Configuración que combina correderas, carriles rectos y carriles curvos con radio de 302,5 mm.
- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario