Características
- Mesas lineales de acero, fundición o aleación de aluminio diseñadas para diferentes tipos de aplicaciones: desde movimientos de alta precisión y cargas pesadas hasta operaciones que requieren una gran aceleración y carreras largas.
- Mesas lineales disponibles con diferentes elementos rodantes, como rodillos cruzados o bolas.
- Alta dinámica: V=50 m/min – A=50 m/seg2
- Diseñadas para soportar cargas pesadas: hasta 4,5 t por mesa lineal.
Versiones disponibles
TR
Mesa sin fricción de acero o hierro fundido. Cuidadosamente mecanizada y moldeada para proporcionar un movimiento de alta precisión.
TRL
Mesa sin fricción de aleación. Ideal para movimientos con gran aceleración.
TRKD
Mesa sin fricción con estructura superior de aleación de aluminio que incorpora dos rodamientos de bolas de recirculación.
- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario