Available versions
Descargar el catálogo
Descargar Modelos 3D
Consultar a Rollon
Guías Lineales

X-Rail

Características

  • Guías lineales de perfil en C conformadas en frío con una excelente relación calidad-precio.
  • Mediante la combinación de raíles en T y en U se consigue fácilmente un sistema de raíles paralelos autoalineación.
  • Las guías X-Rail también están disponibles con el proceso de templado NOX de Rollon y en acero inoxidable AISI 316L.
  • Tamaños de guías disponibles desde 20 mm hasta 45 mm.

Versiones disponibles

X-Rail

Guía de rodamientos lineales con gran autoalineación

X-Rail Stainless steel

Guía de rodamientos "economica", auto-alineante de versión de acero inoxidable

X-Rail Rollon-Nox

Guía de rodamientos "económica", auto-alineante endurecido por el proceso patentado de NOx
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
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.