Sistema de autoalineación
- Elige la estructura adecuada para tu proyecto
- Evita mecanizar la superficie de montaje
- Reduce el tiempo de montaje
Excelente fiabilidad
en ambientes sucios
- Sello lateral para una mayor protección contra elementos contaminantes.
- Nuevos rascadores autocentrantes para una limpieza óptima de las pistas de rodadura
Larga vida útil
Pistas de rodadura templadas por inducción con una profundidad efectiva de 1.2 mm y una dureza entre 58 y 62 HRC
Dinámicas elevadas
- Velocidad hasta 9 m/s
- Aceleración hasta 20 m/s2
Mantenimiento reducido
Excepcionalmente silenciosas con pistas de rodadura rectificadas
Sólido y robusto gracias al cuerpo del cursor de acero
Disponible con doble hilera de bolas para elevadas capacidades de carga
Descubre los detalles técnicos
y selecciona Compact Rail.
Compact Rail
Guía de rodamientos lineales robustos y precisos. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
1828354363
Compact Rail Plus
Guía de rodamientos de capacidad de carga muy alta. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
182843
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística