Características
- Multieje en una variedad de configuraciones para diferentes necesidades de aplicación, incluidos los sistemas de pórtico.
- Alta velocidad y aceleración para operaciones dinámicas de pick-and-place.
- Múltiples sistemas de transmisión disponibles, como correa, cremallera y husillo de bolas, para una mayor versatilidad.
- Totalmente equipados con componentes como cadenas portacables, sistemas de seguridad y lubricación para mejorar el rendimiento.
Versiones disponibles
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
Pórtico 3D con eje Z ligero para cargas útiles de hasta 60(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 8 m/s².
2XYZ-ESMART+RSMART+ZCH
El pórtico 3D más popular para cargas útiles de hasta 150(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s².
2XYZ-ESMART+RSMART+TH
Pórtico 3D con movimiento preciso y gran capacidad de carga axial en el eje Z. Cargas útiles de hasta 50(*) kg. Velocidad/aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s² en el eje X-Y.
2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC-CR
Pórtico 3D resistente a la corrosión para cargas útiles de hasta 100(*) kg para entornos húmedos. Velocidad/Aceleración hasta 3 m/s y 10 m/s².
2XYZ-PAR+PAR+PAS
Robusto pórtico 3D para cargas útiles de hasta 300(*) kg con recorrido ilimitado del eje X. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
2XYZ-PAR+PAS+PAS
Pórtico 3D rígido y preciso para cargas útiles de hasta 350(*) kg con recorrido ilimitado del eje X. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
- Todo
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario