Características
- Varias configuraciones disponibles, incluidas opciones de correa, tornillo y cremallera y piñón para los ejes Y y Z.
- Gran capacidad de carga, con soluciones robustas para aplicaciones pesadas.
- Diseño compacto que permite ahorrar espacio en las instalaciones.
- Sistemas listos para usar, prediseñados para un montaje rápido y un mantenimiento mínimo.
Versiones disponibles
YZ PAR+PAS
Sistema de actuadores Y-Z con guía de rodillos para aplicaciones de carreras largas. Capacidad de carga hasta 600 kg
YZ PAR+PAR
Sistema de actuadores Y-Z con guía de rodillos para aplicaciones de carreras largas. Capacidad de carga hasta 600 kg
YZ TH+TH
Sistema de actuadores Y-Z con husillo de bolas. Repetitividad de hasta +/- 5 μm.
YZ PAS+PAS
Sistema de actuadores rígidos y precisos Y-Z para carreras largas. Capacidad de carga hasta 800 kg
YZ RSMART+SSMART
Sistema de actuadores Y-Z con diseño simple para cargas moderadas.
- Todo
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística