Características
- Los cursores RK tienen un cuerpo de acero templado para garantizar una gran resistencia y una larga vida útil del sistema.
- Las guías GRD están diseñadas con un doble prisma que simplifica el montaje y refuerza las estructuras. Son ideales para aplicaciones especiales en las que se requiere la traslación en voladizo de un cursor.
- Los cursores RK están disponibles con diversos accesorios, como elementos de amortiguación.
- Tamaños disponibles de 22 mm a 63 mm.
Versiones disponibles
GRD
Guías lineales que incorporan pistas de rodadura dobles. Diseñadas para aumentar la rigidez estructural.
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales