Available versions
Consultar a Rollon
Guías Lineales

Miniature Mono Rail

Características

  • El minicarril mono es un minicarril de bolas de recirculación de alta precisión fabricado en acero inoxidable.
 
  • Los raíles están disponibles en dos versiones (cuerpo ancho o estándar) y en 4 tamaños diferentes.
  • Se ofrecen en 3 clases de precisión (N, H, P) y están fabricados en acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Tamaños disponibles desde 7 mm hasta 15 mm.

Versiones disponibles

Mono-Rail-Miniature-MMR

Miniature Mono Rail

Guía lineal miniatura de recirculación de bolas con gran capacidad de carga y rigidez.
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
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.