Die Highlights
- Kaltgeformte C-Profil-Linearfuhrungen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Durch die Kombination von T- und U-Profilen lässt sich leicht ein selbstausrichtendes paralleles Schienensystem erstellen.
- X-Schienenführungen sind auch mit dem Rollon NOX-Härteverfahren und auch in Edelstahl AISI 316L erhältlich.
- Führungsgrößen von 20 mm bis 45 mm erhältlich.
Verfügbare Versionen
X-Rail Edelstahl
Selbstausrichtende kostengünstige Rollenführung in Edelstahl-Ausführung
- Alle
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik