Die Highlights
- Selbstausrichtende Linearführungen mit kugelgelagerten Läufern.
- Kaltgezogene Kohlenstoffstahlprofile mit induktiv gehärteten und geschliffenen Laufbahnen.
- C-Profilschienen mit unterschiedlichen Innenformen, die zusammen selbstausrichtende Systeme bilden, um die Montage zu vereinfachen und die Haltbarkeit zu erhöhen.
- Führungsgrößen von 18 mm bis 63 mm mit Läuferkonfigurationen von 3 bis 6 Lagern.
Verfügbare Versionen
Compact Rail
Selbstausrichtende, präzise und robuste Rollenführung
Compact Rail Plus
Rollenführung mit sehr hohen Tragzahlen.
Sehr hohe Selbstausrichtungsfähigkeit.
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen