Die Highlights
- RTUs werden über ein Riemen- oder Zahnstangensystem angetrieben und lassen sich selbst in die größten Roboter einfach integrieren.
- Die hochentwickelte Aluminiumstruktur ermöglicht eine hohe Steifheit und Tragzahl. Daher funktioniert die Roboter Transfereinheit auch bei Wand- oder Deckenmontage reibungslos.
- Zuverlässige Leistung auch in rauen oder schmutzigen Umgebungen dank der Option eines abgedeckten Riemens, der eine lange Lebensdauer gewährleistet.
- Versionen mit Zahnstangenantrieb können mit verbindbaren, selbstzentrierenden Einsätzen potenziell unendliche Hübe erreichen.
Verfügbare Versionen
RTU – Open Belt
Roboter-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse und Riemenantrieb für Nutzlasten bis zu 20 kg
RTU – Sealed Belt
Roboter-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse und Riemenantrieb für Nutzlasten bis zu 20 kg, geeignet für schmutzige Umgebungen
RTU – Rack & Pinion
Robotik-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse, Zahnstangenantrieb für Roboter bis 1500 kg
- Alle
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik