Die Highlights
- Teleskopschienen mit vier Elementen für Auszüge bis zu 200 %, mit hoher Steifigkeit und Verlängerungen von 150 % bis 200 % der Schienenlänge.
- Lösungen mit gehärteten Laufbahnen für lange Lebensdauer und Schwerlastanwendungen.
- Lösungen aus Edelstahl für maximale Korrosionsbeständigkeit.
- Umfassendes Angebot an Zubehör wie Verriegelungs- und Dämpfungssysteme.
Verfügbare Versionen
DSE
Kugelkäfiggeführter Schwerlast-Überauszug mit Hüben bis zu 3 m.
H1C
Kostengünstiger, Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150 % Hub, mit schmaler Einbaubreite.
H1T
Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150 % Hub, mit Tragzahlen bis zu 280 kg.
H1T-X
Kugelkäfiggeführter Edelstahl-Überauszug bis zu 150 % Hub, mit Tragzahlen bis zu 420 kg.
- Alle
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik