Die Highlights
- Kompakte Teleskopschienen, die aus zwei Elementen bestehen, für hohe Steifigkeit und Verlängerungen von 50 % bis 70 % der Schienenlänge.
- Erhältlich mit gehärteten Laufbahnen für lange Lebensdauer und Schwerlastanwendungen.
- Lösungen aus Edelstahl für maximale Korrosionsbeständigkeit.
- Umfassendes Angebot an Zubehör wie Verriegelungs- und Dämpfungssysteme.
Verfügbare Versionen
HTT-X
Biegesteifer, kugelkäfiggeführter Edelstahl-Teilauszug mit zahlreichem Zubehör
- Alle
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik