Die Highlights
- Die hochentwickelte Stahlkonstruktion ermöglicht eine hohe Steifheit und die Fähigkeit, schwere Lasten zu handhaben.
- Sie sind mit verschiedenen Führungssystemen erhältlich. Einfache Führungsschienen mit Kegelrollenlagern für eine reibungslose lineare Bewegung oder Rollenumlaufführungen für hohe Steifheit und Präzision.
- Ein komplettes Sortiment garantiert eine einfache Integration, mit technischen Lösungen selbst für die größten Roboter.
- Dank des Antriebssystems mit Zahnstange und Ritzel können mit zusammensteckbaren, selbstzentrierenden Einsätzen potenziell unendliche Hübe erreicht werden.
Verfügbare Versionen
RTUn
Robotic Transfer Unit Nicht abgedeckt, mit Stahlgehäuse, Zahnstangenantrieb und Ritzel. Größen für 20 kg bis hin zu Robotern mit der höchsten Traglast verfügbar.
- Alle
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge