Die Highlights
- Die direkt mit dem Getriebe verbundene Basis aus einer Aluminiumlegierung ermöglicht ein platzsparendes System und eine stabile und einfache Montagelösung.
- Es wird mit V-förmigen Kugellagern geliefert, die sich durch hohe Tragzahl, Steifigkeit und Präzision auszeichnen und für gleichmäßige Bewegungen und genaue Positionierung erforderlich sind.
- AXNR ist eine gebrauchsfertige Lösung, aber dank der flexiblen Konfiguration sind auch maßgeschneiderte Lösungen und Komplettsysteme verfügbar.
- Das Produkt basiert auf der Kombination von Standardkomponenten, um eine schnelle Produktdefinition und -verfügbarkeit zu ermöglichen.
Verfügbare Versionen
- Alle
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge