Die Highlights
- Der H-Bot, der von einem einzigen Riemen angetrieben wird, eignet sich besonders für die Handhabung leichter Lasten, die ein hohes Maß an Genauigkeit erfordern, und deckt einen großen Arbeitsbereich ab.
- Die Motoren können entweder an den vorderen Köpfen des kartesischen Portals des H-Bot oder an den hinteren Köpfen, entweder darüber oder darunter, montiert werden, um die Stellfläche zu optimieren.
- Das kompakte Design des kartesischen Portals des H-Bot und die verfügbaren Hübe gewährleisten koordinierte und präzise Bewegungen in einem großen Arbeitsbereich.
- H-Bot bietet eine hohe Beschleunigung – 50 m/s² – in beide Richtungen des Passstifts.
Verfügbare Versionen
H-Bot
Der kartesische Roboter H-Bot ist eine kompakte, leichte und vielseitige Lösung für all jene Anwendungen, die Kompaktheit und hohe Dynamik erfordern.
- Alle
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge