Die Highlights
- Der RK-Läufer hat einen gehärteten Stahlkörper, der eine hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer des Systems gewährleistet.
- Die GRD-Führungsschienen sind mit einem Doppelprisma ausgestattet, das die Montage vereinfacht und die Strukturen verstärkt. Sie eignen sich ideal für spezielle Anwendungen, bei denen eine freitragende Bewegung eines Läufers erforderlich ist.
- RK-Läufer sind mit verschiedenen Zubehörteilen wie Dämpfungselementen erhältlich.
- H-Bot bietet eine hohe Beschleunigung – 50 m/s² – in beide Richtungen des Passstifts.
Verfügbare Versionen
GRD
Linearführungen mit Schienen mit doppelten Laufbahnen. Zur Erhöhung der strukturellen Steifigkeit.
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen